ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴムカクロング

  • 商品タイプ
    小型巻尺
  • テープ長さ (m)
    20
  • テープ幅 (mm)
    10
  • 標準張力 (N)
    20
  • 455mmピッチ表示
    有
  • JIS規格
    JIS1級
  • 材質
    スチール
  • JANコード
    4954183174538
  • トラスココード
    363-0880
  • テープ厚さ(mm)
    0.2
  • 質量(g)
    350.000
  • 材質1
    ケース:ABS樹脂
  • 材質2
    カバー:エラストマー樹脂
  • 目盛仕様
    JIS1級メートル目盛

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GKL10-20BP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

GKL10-20BPの仕様・寸法情報

商品タイプ
小型巻尺
テープ長さ(m)
20
テープ幅(mm)
10
標準張力(N)
20
455mmピッチ表示
有
JIS規格
JIS1級
材質
スチール
JANコード
4954183174538
トラスココード
363-0880
テープ厚さ(mm)
0.2
質量(g)
350.000
材質1
ケース:ABS樹脂
材質2
カバー:エラストマー樹脂
目盛仕様
JIS1級メートル目盛

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GKL10-20BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,689円
( 5,158円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です
・コンパクトなカプセルタイプです
【用途】
・あらゆる寸法測定に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムカクロングの型番GKL10-20BPのページです。 型番GKL10-20BPに関する仕様情報を記載しております。
ゴムカクロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムカクロング
小型巻尺フラットルール(スチール)
小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)
カクロング 証明書類4点付
タフミックリール12巾(100)
テクロン13巾(30・50)
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格4,689円1,184円1,240円12,195円 -11,576円11,192円
通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目2日目
商品タイプ小型巻尺小型巻尺小型巻尺-大型巻尺大型巻尺
テープ長さ(m)2022-10030
テープ幅(mm)101010-1213
標準張力(N)20---10(20℃)100(20℃)
455mmピッチ表示有無無--有

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました