ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

蚊・マダニよけスプレー

通常単価(税別)
1,175
税込単価
1,293
通常出荷日:7日目

【特長】・肌にスプレーするだけで害虫から身を守れます・有効成分ディートの効力により「蚊」や「マダニ」な...

詳細を確認
  • 万が一目に入った場合、すぐに大量の水またはぬるま湯でよく洗い流すこと。
  • 具合の悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに本済にイソプロパノールとディートが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。
  • 小児(12歳未満)に使用させる場合、保護者等の監督の下、以下の回数を目安に使用する事。生後6か月未満使用しない。6か月~2歳未満1日1回以内。2歳~12歳未満1日3回以内。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

4971833015201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4971833015201の仕様・寸法情報

商品タイプ
防虫用品
適合害虫
蚊成虫、ブユ(ブヨ)、サシバエ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニ
JANコード
4971833015201
質量(g)
80.000
トラスココード
610-2707
材質1
ディート
容量(ml)
50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4971833015201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175
( 1,293 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌にスプレーするだけで害虫から身を守れます
・有効成分ディートの効力により「蚊」や「マダニ」などを寄せ付けなくなります
・確かな効き目で、お肌にやさしいウォーターインです
・山間部での森林作業や、農作業などのお仕事に威力を発揮します
・山歩きや、キャンプなどのアウトドアにも最適です
・携帯に便利なコンパクトサイズで機内持ち込みも可能、環境にもやさしく無駄なく使用できます
・スプレータイプなので、エアゾールの様な噴射剤は一切使用しておりません
【用途】
・蚊、マダニほか、虫よけに
【材質】
・ディート

ご注意

  • 万が一目に入った場合、すぐに大量の水またはぬるま湯でよく洗い流すこと。
  • 具合の悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに本済にイソプロパノールとディートが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。
  • 小児(12歳未満)に使用させる場合、保護者等の監督の下、以下の回数を目安に使用する事。生後6か月未満使用しない。6か月~2歳未満1日1回以内。2歳~12歳未満1日3回以内。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蚊・マダニよけスプレーの型番4971833015201のページです。 型番4971833015201に関する仕様情報を記載しております。
蚊・マダニよけスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蚊・マダニよけスプレー
携帯防虫器
虫よけ線香 富士錦パワー森林香
ゴキブリよけ
GC熊よけスプレー AJ-360 BEAR 360ml
虫よけネットEX 玄関用
メーカー児玉兄弟商会児玉兄弟商会児玉兄弟商会アース製薬グリーンクロスアース製薬
通常価格1,1751,3661,637 -1,24126,3221,166
通常出荷日7日目7日目7日目5日目7日目1日目
商品タイプ防虫用品防虫用品---防虫用品
適合害虫蚊成虫、ブユ(ブヨ)、サシバエ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニユスリカ、チョウバエ、アブユスリカ、チョウバエ、アブ---
JANコード49718330152014972630010390----
質量(g)80.000210.000----
トラスココード610-2707610-2706----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました