ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バイメタルジグソーセット(Tシャンク)【5個入り】

通常単価(税別)
2,463円
税込単価
2,709円
通常出荷日:1日目

【特長】・木工用、金属用のジグソーブレードのセット品で、幅広い切断用途に対応できます【用途】・木工作業...

詳細を確認
  • 作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
  • 電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1994456
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

1994456の仕様・寸法情報

用途
木材
商品タイプ
兼用タイプ
材質
バイメタル
山数
6、10、14、20、24
適合機種
Tシャンク形状のジグソー
JANコード
0885363176834
質量(g)
75.000
トラスココード
208-3127
材質1
バイメタル(金属用)、炭素鋼(木工用)
セット内容
C450T、C416T、C320TS、B314T、B324T各1本

型番リスト

表示件数
型番
1994456
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,463円
( 2,709円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工用、金属用のジグソーブレードのセット品で、幅広い切断用途に対応できます
【用途】
・木工作業、金属切断に

ご注意

  • 作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
  • 電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルジグソーセット(Tシャンク)の型番1994456のページです。 型番1994456に関する仕様情報を記載しております。
バイメタルジグソーセット(Tシャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルジグソーセット(Tシャンク)
超硬グリットジグソー
バイメタルジグソブレード(木工用)
100mmx10T ジグソーブレード(2枚)
ジグソーブレード2本入鉄工用(バイメタル) 兼用タイプ TKW-111
ジグソーブレード2本入鉄工用(バイメタル) Bタイプ TBW-118AF
メーカーレノックスレノックスレノックスエスコEARTH MANEARTH MAN
通常価格2,463円2,875円2,902円 -1,226円829円829円
通常出荷日1日目1日目1日目3日目5日目5日目
用途木材FRP木材---
商品タイプ兼用タイプ兼用タイプ兼用タイプ-兼用タイプボッシュタイプ
材質バイメタル超硬バイメタル-ハイス鋼ハイス鋼
山数6、10、14、20、24グリット--2424
適合機種Tシャンク形状のジグソーUシャンク形状のジグソー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました