ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジニヤ スーパーワイド

  • 商品タイプ
    大型巻尺
  • テープ長さ (m)
    100
  • テープ幅 (mm)
    13
  • 標準張力 (N)
    100
  • 455mmピッチ表示
    無
  • JIS規格
    JIS1級
  • 材質
    SK
  • JANコード
    4975364038067
  • トラスココード
    208-3413
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    テープ:SK85(旧SK5)
  • 目盛仕様
    メートル目盛
  • 材質2
    ケース:ABS樹脂
  • 材質3
    ベルト:PP
  • テープ厚さ(mm)
    0.46

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HSW3-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HSW3-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
大型巻尺
テープ長さ(m)
100
テープ幅(mm)
13
標準張力(N)
100
455mmピッチ表示
無
JIS規格
JIS1級
材質
SK
JANコード
4975364038067
トラスココード
208-3413
質量(g)
3000.0
材質1
テープ:SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル目盛
材質2
ケース:ABS樹脂
材質3
ベルト:PP
テープ厚さ(mm)
0.46
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HSW3-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,991円
( 40,690円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビ・折れ・摩耗に強いナイロンコートテープを採用しています
・従来比の3倍の速さでテープを巻き取りします(メーカー比)
・テープ取付向きを変えれば左利きにも対応します
・傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています
・テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和します
・ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室です
・軽くて丈夫なABS樹脂ケースです
・握りやすいエラストマー樹脂グリップと、押さえやすく滑りにくいエラストマー石突です
・移動時に便利なショルダーストラップ付です
【用途】
・一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジニヤ スーパーワイドの型番HSW3-100のページです。 型番HSW3-100に関する仕様情報を記載しております。
エンジニヤ スーパーワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジニヤ スーパーワイド
タジマ はやまき用ハンドル
タジマ シムロンLはや巻用 ケース+ハンドルセット50m
“エンジニヤポケット”
“シムロン-S”
“エンジニヤスーパーはや巻”
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格36,991円1,327円3,584円3,403円 -3,407円9,272円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ大型巻尺--小型巻尺小型巻尺大型巻尺
テープ長さ(m)100-----
テープ幅(mm)13--101310
標準張力(N)100--202050
455mmピッチ表示無--有無有

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました