17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

高耐熱ペイント
ホルツ
養生シート
コーワ
水性UVカットクリアつや消し
ターナー色彩

ハイヒートペイント

通常単価(税別)
3,2973,369
税込単価
3,6273,706
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱温度600℃で耐熱性を必要とする鉄やアルミなどに使用出来ます・焼き付けることで塗膜が硬化...

詳細を確認
  • 質量(g)
    335.000
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
シルバー
4978955112030
521-9005
1個
ブラック
4978955112047
522-7604
1個
ブルー
4978955112054
522-8070
1個
ダークステンレスシルバー
4978955112078
520-4863
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,297
( 3,627 )
1日目
3,297
( 3,627 )
1日目
3,367
( 3,704 )
1日目
3,369
( 3,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱温度600℃で耐熱性を必要とする鉄やアルミなどに使用出来ます
・焼き付けることで塗膜が硬化し、密着性・耐久性が向上します
・塗料の特性上、乾燥・熱硬化後は若干ツヤが無くなります
【用途】
・耐熱性を必要とするパーツの塗装等に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイヒートペイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイヒートペイント
高耐熱ペイント
ラバースプレーペリット
アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレー
耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml
アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ウルトラマリン
メーカーホルツホルツホルツアサヒペンシントーファミリーアサヒペン
通常価格3,297-4,1202,8561,0842,1601,128
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
質量(g)335.000445.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト