ファクトリーサプライ用品技術窓口

高耐熱ペイント

通常単価(税別)
3,562円
税込単価
3,918円
通常出荷日:1日目

【特長】・断続的に1000℃に加熱される個所に最適な耐久性のある塗料です・防錆も発揮される配合を有し、...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
シルバー
4978955210040
522-0580
フラットアルミカラー
1個
ブラック
4978955210057
522-2155
フラットブラック
1個
透明
4978955210071
522-7026
-
1個
グレー
4978955210088
522-8681
プライマー・グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,562円
( 3,918円 )
1日目
3,562円
( 3,918円 )
1日目
3,562円
( 3,918円 )
1日目
3,562円
( 3,918円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・断続的に1000℃に加熱される個所に最適な耐久性のある塗料です
・防錆も発揮される配合を有し、自動車用部品に理想的な製品です
・上下逆さまでも使用可能なマルチアングルスプレー方式を採用しています
【用途】
・耐熱性を必要とするパーツの塗装等に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐熱ペイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐熱ペイント
ハイヒートペイント
ラバースプレーペリット
300ml 耐熱スプレー
耐熱用スプレー 黒・シルバー 300ml
耐熱スプレー ツヤ消しシルバー 300ML
メーカーホルツホルツホルツエスコシントーファミリーロックペイント
通常価格3,562円2,945円 -2,453円2,158円2,622円2,960円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目4日目
商品用途サビ止め塗料耐熱スプレーラッカースプレー耐熱スプレー耐熱スプレー-
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)-
容量(ml)300300300---
質量(g)445.000335.000----
材質1合成樹脂(変成シリコーン樹脂)合成樹脂(シリコン樹脂)合成樹脂、顔料---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト