ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

イヤな虫ゼロデナイト1プッシュ

通常単価(税別)
2,909円
税込単価
3,200円
通常出荷日:1日目

【特長】・手軽な1プッシュ式スプレーで、事前準備や掃除の必要はありません・プッシュするだけ!家中まるご...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 定められた使用方法を守る。人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しない。
  • 薬剤を吸い込まない。
  • 一飲食物、食器、飼料おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、植物にかからないようにする。
  • 特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しない。
詳細を確認

型番:

052315
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

052315の仕様・寸法情報

商品タイプ
殺虫剤
容量(ml)
75
JANコード
4901080052315
質量(g)
150.000
トラスココード
376-9171
材質1
ブロフラニリド(テネべナール)

型番リスト

表示件数
型番
052315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,909円
( 3,200円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽な1プッシュ式スプレーで、事前準備や掃除の必要はありません
・プッシュするだけ!家中まるごと駆除効果キープ
・1年に1度の徹底ケア
・事前準備、後片付け不要でいつでも手軽にお使いいただけます
・有効成分テネべナール(一般名:ブロフラニリド)配合で、すき間に予め噴射しておけば、1年間、害虫のいない空間が続きます
・(使用環境により異なります)
・有効成分(ピレスロイド系)が効きにくい害虫までしっかり駆除できます
【用途】
・ムカデ、アリ、ナメクジ、カタツムリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、カメムシなど50種以上の害虫の駆除
【材質】
・ブロフラニリド(テネべナール)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 定められた使用方法を守る。人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しない。
  • 薬剤を吸い込まない。
  • 一飲食物、食器、飼料おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、植物にかからないようにする。
  • 特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しない。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イヤな虫ゼロデナイト1プッシュの型番052315のページです。 型番052315に関する仕様情報を記載しております。
イヤな虫ゼロデナイト1プッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イヤな虫ゼロデナイト1プッシュ
はだまもミスト
ノーマット60日
ゴキブリよけ
イヤな虫ゼロデナイトくん煙剤
アースレッド イヤな虫用
メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
通常価格2,909円1,060円1,576円1,241円2,300円1,488円
通常出荷日1日目5日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプ殺虫剤---殺虫剤殺虫剤
容量(ml)7520045---
JANコード490108005231549010802240194901080148315490108022201549010800524144901080422217
質量(g)150.000220.000270.000110.000170.000210.000
トラスココード376-9171698-9323653-0239698-9298376-9148405-3799
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました