17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用補修パテ 鉄メタル速硬化

通常単価(税別)
8,684円
税込単価
9,552円
通常出荷日:1日目

【特長】・国産の工業用補修パテです・エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです・鉄メタルの...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    パテ状補修剤
  • 可使時間
    7~8分
  • 硬化時間
    4時間
  • 耐熱温度(℃)
    100
  • 容量(kg)
    0.5
  • JANコード
    4571103459966
  • 質量(g)
    500.0
  • トラスココード
    595-2973
  • 材質1
    エポキシ樹脂
  • 色
    濃灰色(硬化後)

型番:

501006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

501006の仕様・寸法情報

詳細タイプ
パテ状補修剤
可使時間
7~8分
硬化時間
4時間
耐熱温度(℃)
100
容量(kg)
0.5
JANコード
4571103459966
質量(g)
500.0
トラスココード
595-2973
材質1
エポキシ樹脂
色
濃灰色(硬化後)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
501006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,684円
( 9,552円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産の工業用補修パテです
・エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです
・鉄メタルの4倍の早さで硬化します
・主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します
【用途】
・配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに
【材質】
・エポキシ樹脂
・0.5kgセット:主剤0.44kg・硬化剤0.06kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用補修パテ 鉄メタル速硬化の型番501006のページです。 型番501006に関する仕様情報を記載しております。
工業用補修パテ 鉄メタル速硬化のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用補修パテ 鉄メタル速硬化
工業用補修パテ 鉄メタル
KANパテ 超速鉄メタル
KANパテ エポキシパテスティック ガラパゴス
鉄メタル 1kgセット
500gセット 鉄補修・パテ(緊急・水道用規格)
メーカーKANKANKANKANグリーンクロスエスコ
通常価格8,684円7,976円 -9,629円3,089円19,747円9,464円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目2日目
詳細タイプパテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤パテ状補修剤--
可使時間7~8分45分3~5分3~5分--
硬化時間4時間16時間1時間1時間--
耐熱温度(℃)10012095120--
容量(kg)0.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました