ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 ベストXE98019

通常単価(税別)
5,963円~6,270円
税込単価
6,559円~6,897円
通常出荷日:1日目~60日目

【特長】・ハードな現場にピッタリな綿100%ベストです【用途】・高温多湿の場所や作業全般に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 11日以内
    • 60日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ

胸囲(cm)

肩幅(cm)

色

着丈(cm)

最小発注数量
4991714625817
440.000
227-2400
3L
127
49
ディープネイビー
73
1個
4991714625794
380.000
227-0788
L
115
45
ディープネイビー
69
1個
4991714625787
350.000
226-5899
M
111
43
ディープネイビー
67
1個
4991714625916
470.000
227-2376
4L
135
51
シルバーグレー
73
1個
4991714625923
500.000
226-9225
5L
143
53
シルバーグレー
73
1個
4991714625893
410.000
226-7625
LL
119
47
シルバーグレー
71
1個
4991714625879
350.000
227-5564
M
111
43
シルバーグレー
67
1個
4991714625862
320.000
226-9222
S
107
41
シルバーグレー
65
1個
4991714625978
380.000
227-7145
L
115
45
ストーンブラック
69
1個
4991714625985
410.000
226-5953
LL
119
47
ストーンブラック
71
1個
4991714625961
350.000
227-2410
M
111
43
ストーンブラック
67
1個
4991714625954
320.000
227-5555
S
107
41
ストーンブラック
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,270円
( 6,897円 )
1日目
6,186円
( 6,805円 )
4日目
6,186円
( 6,805円 )
4日目
5,963円
( 6,559円 )
60日目
5,963円
( 6,559円 )
60日目
6,186円
( 6,805円 )
1日目
5,963円
( 6,559円 )
60日目
5,963円
( 6,559円 )
11日目
6,186円
( 6,805円 )
1日目
6,186円
( 6,805円 )
1日目
5,963円
( 6,559円 )
60日目
5,963円
( 6,559円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードな現場にピッタリな綿100%ベストです
【用途】
・高温多湿の場所や作業全般に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服 ベストXE98019のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服 ベストXE98019
空調服 制電ベスト ネイビーブルー/シルバーグレー
空調風神服ベスト
空調服(R)バッテリーセット(無線)
空調服 ベストKU92250
空調服(R) ベスト シルバー 綿100%
メーカージーベックジーベックアタックベース空調服空調服空調服
通常価格5,963円-5,377円6,565円12,402円5,471円6,201円
通常出荷日1日目〜4日目5日目1日目1日目〜11日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品-その他胴周り用品胴周り用品
材質1本体:綿100%本体:ポリエステル80%、綿20%----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト