ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

金型カプラ(ホース取付用)K-03TSHL-BRASS-NBR

型番:

K-03TSHL-BRASS-NBR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-03TSHL-BRASS-NBRの仕様・寸法情報

トラスココード
777-9682
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
水、温油
耐圧力(MPa)
1.5
JANコード
4992338820091
質量(g)
87.000
材質1
本体:真鍮
材質2
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
タイプ
両路開放型
相手側ホースサイズ(インチ)
3/8
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K-03TSHL-BRASS-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,163
( 3,479 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができます
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます
・金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取付形状を標準化しています
・「スーパーカプラ」と接続できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ(ホース取付用)K-03TSHL-BRASS-NBRの型番K-03TSHL-BRASS-NBRのページです。 型番K-03TSHL-BRASS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
金型カプラ(ホース取付用)K-03TSHL-BRASS-NBRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型カプラ(ホース取付用)K-03TSHL-BRASS-NBR
フローメーター FM-03-B-BRASS-NBR
金型カプラ(めねじ取付用)
金型カプラ(おねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
金型カプラ 大流量タイプ(おねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格3,1639,5532,758 -2,7493,185765
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード777-9682397-6084-113-2750777-9755777-9704
最高使用圧力(MPa)10.51111
使用温度範囲(℃)-20~8010~60-20~80-20~80-20~80-20~80
使用流体水、温油水、温油水、温油水、温油水、温油
耐圧力(MPa)1.50.81.51.51.51.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト