17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーバルブ混合栓

通常単価(税別)
12,51414,638
税込単価
13,76516,102
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単です・また...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1200.000
  • 呼び径(mm)
    13
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • ホース長さ(m)

  • 取付ピッチ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

ホース長さ(m)

取付ピッチ(mm)

最小発注数量
4973987612879
368-4284
合成樹脂・銅
1.6
120~220
1個
4973987612886
390-2472
合成樹脂・銅・合成ゴム
-
120~200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,638
( 16,102 )
3日目
12,514
( 13,765 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単です
・また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています
・様々な世代から支持されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーバルブ混合栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーバルブ混合栓
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
シングル混合栓 上向きパイプ
シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13
シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格12,514-37,50617,39823,20028,02025,666
通常出荷日3日目〜1日目1日目1日目3日目1日目
質量(g)1200.0002900.0002200.00025002400.0002700
呼び径(mm)13131313(G1/2)13(PJ1/2)13(G1/2)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト