17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

バイメタルホールソー

通常単価(税別)
15,13820,800
税込単価
16,65222,880

【特長】・ユニバーサルホルソーEZ3582用バイメタルホルソーです・簡単に付け...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    123
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    加工穴径(mm)

    穴あけ可能深さ(mm)

    切り込み深さ(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    65
    0~34
    0~34
    4549980469996
    350.0
    239-4805
    1個
    75
    0~38
    0~38
    4549980470008
    380.0
    239-4804
    1個
    100
    0~38
    0~38
    4549980470015
    550.0
    239-4803
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,138
    ( 16,652 )
    5日目
    16,963
    ( 18,659 )
    5日目
    20,800
    ( 22,880 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ユニバーサルホルソーEZ3582用バイメタルホルソーです
    ・簡単に付け替え可能です
    【用途】
    ・軽天下地の加工に

    カタログ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バイメタルホールソーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バイメタルホールソー
    バイメタルホールソー ユーザーセット
    バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
    エスロック バイメタルホールソー(ダウンライト用) ストレートシャンクセット
    エスロック バイメタルホールソー(ダウンライト用) SDSプラスシャンクセット
    ハイスホールソー(ツバ無し)ダウンライト用 防塵カバー
    メーカーPanasonicボッシュハウスビーエムミヤナガミヤナガユニカ
    通常価格15,138-17,96218,7918,716 -9,872 -4,600 -
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
    全長(mm)123-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト