ファクトリーサプライ用品技術窓口

トローリー"SYS-Roll" 専用カート

通常単価(税別)
19,906円
税込単価
21,897円
通常出荷日:1日目

【特長】・システムボックスsystainer[[R上]]専用のカートです・大きなホイールで段差も乗り越...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    440
  • 外形寸法(mm)間口
    600
  • 外形寸法(mm)高さ
    1100
  • 色
    シルバー/ブラック
  • 耐荷重(kg)
    100
  • JANコード
    4260386323537
  • 質量(g)
    6500.0
  • トラスココード
    206-6913
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

80101699
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80101699の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
440
外形寸法(mm)間口
600
外形寸法(mm)高さ
1100
色
シルバー/ブラック
耐荷重(kg)
100
JANコード
4260386323537
質量(g)
6500.0
トラスココード
206-6913
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
80101699
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,906円
( 21,897円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・システムボックスsystainer[[R上]]専用のカートです
・大きなホイールで段差も乗り越えられます
【用途】
・工具の持ち運びに
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トローリー"SYS-Roll" 専用カートの型番80101699のページです。 型番80101699に関する仕様情報を記載しております。
トローリー"SYS-Roll" 専用カートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トローリー"SYS-Roll" 専用カート
システムボックス"systainer(R)" 切込み入りウレタンフォーム
ツールカート KT
ツールカート(ローリングシステム用)
ツールカート EA505TD-71
シスカート SYS-Cart.
メーカーTANOSTANOS日本緑十字社KETER(ケーター社)エスコFESTOOL
通常価格19,906円2,794円 -13,814円 -6,706円12,633円23,392円
通常出荷日1日目1日目〜11日目1日目2日目1日目
外形寸法(mm)奥行440-----
外形寸法(mm)間口600-----
外形寸法(mm)高さ110025----
色シルバー/ブラックブラック----
耐荷重(kg)100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました