ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動水栓パイプ

通常単価(税別)
48,209円
税込単価
53,030円
通常出荷日:1日目

【特長】・赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    850.000
  • 材質1
    黄銅、ステンレス、ABS樹脂、NBR、EPDM、他
  • パイプ外径(mm)
    16
  • 使用温度範囲(℃)
    ~60
  • 長さ(mm)
    254
  • 適用パイプ外径(mm)
    16、17、19(アダプター付)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ねじサイズ

品名

最小発注数量
4973987059049
179-0822
W26山20・W30山20
下向タイプ自動水栓パイプ
1個
4973987059056
179-2313
W26山20
上向タイプ自動水栓パイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,209円
( 53,030円 )
1日目
48,209円
( 53,030円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します
・連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します
・アルカリ乾電池(単3×2本)を使用します
・1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です
・同梱の電池は動作確認用のため、動作期間を保証するものではありません
・上面・下面センサーで感知して吐水・止水します
【材質】
・黄銅、ステンレス、ABS樹脂、NBR、EPDM、他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動水栓パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動水栓パイプ
シングル混合栓 上向きパイプ
レバー自在水栓
レバー式自在水栓 JA90-13
洗濯機用送り座水栓
二口ホーム水栓 F13A-13
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格48,209円13,948円9,324円8,504円7,001円9,766円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプその他その他---その他
その他オプションオプション----
質量(g)850.0002200.000696.000534.000390.000852
材質1黄銅、ステンレス、ABS樹脂、NBR、EPDM、他青銅青銅青銅青銅青銅
パイプ外径(mm)16-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト