17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

スピードスロット超硬チップホールソー 替刃

通常単価(税別)
3,19321,154
税込単価
3,51223,269
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・超硬チップ採用により硬質なワーク材にも適用しています・レノックス社独自のスピードスロット機構...

詳細を確認
  • ステンレスなど高硬質素材への穴あけは低スピードで行って下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

刃径(mm)

質量(g)

全長(mm)

材質1

最小発注数量
0885911629737
238-7135
76
221.5
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629584
238-7131
25
53
60
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629843
238-5634
127
639.8
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629867
238-5650
152
887.4
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629621
238-5644
38
59.6
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629607
238-5654
32
79
60
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629591
238-7127
29
65.4
60
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629553
238-5628
17
28.9
64
スプリングスチール、刃部:超硬チップ
1個
0885911629645
238-5646
44
93.6
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629614
238-5653
35
93.9
60
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629638
238-5649
41
77.7
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629690
238-5629
64
167.8
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629676
238-7130
57
139.2
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629669
238-5647
54
127.8
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629720
238-5638
68
184.1
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629683
238-5641
60
156.7
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911643542
238-5645
67
179.1
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629706
238-5637
65
173.4
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629782
238-7132
95
337.8
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629560
238-5630
19
31.2
60
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629812
238-5636
108
438.5
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629805
238-7133
105
411.2
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629836
238-5648
121
574.3
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911643566
238-7129
140
771.6
52
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
0885911629577
238-5642
22
42
60
スプリングスチール、耐熱性超硬チップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,449
( 8,194 )
1日目
3,683
( 4,051 )
4日目
16,711
( 18,382 )
2日目
21,154
( 23,269 )
2日目
4,584
( 5,042 )
1日目
4,174
( 4,591 )
4日目
3,766
( 4,143 )
4日目
3,193
( 3,512 )
4日目
4,911
( 5,402 )
1日目
4,339
( 4,773 )
1日目
4,830
( 5,313 )
4日目
6,794
( 7,473 )
1日目
6,303
( 6,933 )
4日目
5,730
( 6,303 )
4日目
7,367
( 8,104 )
4日目
6,630
( 7,293 )
4日目
7,040
( 7,744 )
4日目
6,876
( 7,564 )
4日目
9,026
( 9,929 )
2日目
3,274
( 3,601 )
4日目
10,718
( 11,790 )
4日目
10,295
( 11,325 )
2日目
15,019
( 16,521 )
2日目
18,686
( 20,555 )
2日目
3,520
( 3,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップ採用により硬質なワーク材にも適用しています
・レノックス社独自のスピードスロット機構により切り屑の効率的な排出と放熱性を高め寿命が飛躍的に伸びました
・貫通後の切り屑(コア)の抜き取りがしやすい幅広スリットを採用、作業性効率化に貢献します
・LENOXプロツールルーブを使用すると刃物の寿命を延ばす事が可能です
【用途】
・ステンレス(0.8~2mm厚)、鉄(0.8~5mm厚)、塩ビ鋼板、瓦、セメントボード、木質・窯業系サイディング、アルミ、プラスチック、FRP、化粧タイル、鋳鉄などに
【材質】
・スプリングスチール、耐熱性超硬チップ

ご注意

  • ステンレスなど高硬質素材への穴あけは低スピードで行って下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードスロット超硬チップホールソー 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードスロット超硬チップホールソー 替刃
スピードスロット 超硬チップホールソー セット品
超硬ホールソー
超硬ホールソーメタコアトリプル
超硬ホルソーセット
超硬ホールソーメタコア
メーカーレノックスレノックス関西工具製作所ユニカハウスビーエムユニカ
通常価格3,193-31,76011,1001,150 -24,463 -4,136 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ関連部品-ホールソー-ホールソー-
刃厚(mm)22----
ふところ深さ(mm)4648----

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト