ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スピードスロット 超硬チップホールソー セット品

通常単価(税別)
31,760
税込単価
34,936

【特長】・超硬チップ採用により硬質なワーク材にも適用しています・独自のスピード...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    0885911630078
  • トラスココード
    238-5643
  • 刃厚(mm)
    2
  • 質量(g)
    1520.000
  • ふところ深さ(mm)
    48

型番:

LXAH3PSET6
解除
    数量:

    LXAH3PSET6の仕様・寸法情報

    JANコード
    0885911630078
    トラスココード
    238-5643
    刃厚(mm)
    2
    質量(g)
    1520.000
    ふところ深さ(mm)
    48
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LXAH3PSET6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,760
    ( 34,936 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超硬チップ採用により硬質なワーク材にも適用しています
    ・独自のスピードスロット機構により切り屑の効率的な排出と放熱性を高め寿命が飛躍的に伸びました
    ・貫通後の切り屑(コア)の抜き取りがしやすい幅広スリットを採用、作業性効率化に貢献します
    【用途】
    ・ステンレス(0.8~2mm厚)、鉄(0.8~5mm厚)、塩ビ鋼板、瓦、セメントボード、木質・窯業系サイディング、アルミ、プラスチック、FRP、化粧タイル、鋳鉄などに

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スピードスロット 超硬チップホールソー セット品の型番LXAH3PSET6のページです。 型番LXAH3PSET6に関する仕様情報を記載しております。
    スピードスロット 超硬チップホールソー セット品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スピードスロット 超硬チップホールソー セット品
    スピードスロット超硬チップホールソー 替刃
    超硬ホールソー
    超硬ホルソーセット
    超硬ホールソーメタコアトリプル
    超硬ホールソーメタコア
    メーカーレノックスレノックス関西工具製作所ハウスビーエムユニカユニカ
    通常価格31,7603,193 -11,10024,463 -1,150 -4,136 -
    通常出荷日1日目1日目〜4日目4日目1日目〜1日目〜
    JANコード0885911630078-----
    トラスココード238-5643-----
    刃厚(mm)22----
    質量(g)1520.000-----
    ふところ深さ(mm)4846----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました