ファクトリーサプライ用品技術窓口

モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)【1~10個入り】

  • ポート数
    1
  • 奥行(mm)
    15.7
  • 横(mm)
    38.16
  • 高さ(mm)
    18.28
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~65
  • 種類詳細
    UTP
  • 縦(mm)
    15.87
  • 適合ケーブル
    AWG28単線より線/AWG30単線
  • 幅(mm)
    38.1
  • カテゴリ
    カテゴリ6
  • 適合ジャック
    Cat6
  • 質量(g)
    6.950
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色

  • タイプ

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
0074983596669
194-9171
青
1パック

10個入り

0074983596935
194-9172
アイボリー
1個
0074983597062
194-9173
緑
1個
0074983597017
194-9174
ライトグレー
1個
0074983597031
194-9175
オレンジ
1個
0074983597048
194-9176
赤
1個
0074983597055
194-9177
紫
1個
0074983596096
194-9178
白
1パック

10個入り

0074983596652
194-9179
黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,297円
( 5,827円 )
1日目
3,992円
( 4,391円 )
1日目
3,992円
( 4,391円 )
1日目
1,480円
( 1,628円 )
1日目
3,992円
( 4,391円 )
1日目
1,480円
( 1,628円 )
1日目
3,992円
( 4,391円 )
1日目
5,297円
( 5,827円 )
1日目
1,480円
( 1,628円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています
・NEXT性能を保証するために100%テスト済みです
・終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します
【用途】
・カテゴリ6 LAN配線用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)
TGモジュラージャック用上下45度アングルキャップ
TGモジュラージャック用左右45度アングルキャップ
カテゴリ6 モジュラージャック
カテゴリ6A モジュラージャック
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格1,480円-3,542円1,965円1,965円2,306円2,322円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
ポート数11----
奥行(mm)15.715.7----
横(mm)38.1638.09----
高さ(mm)18.2818.28----
使用温度範囲(℃)-10~65-10~65----
よく一緒に購入される商品

LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト