ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 503×503×8mmスライダーパネル |
|
トラスコ中山 足場台 (脚部伸縮式) |
|
カーボーイ 波型クッション ロール巻 |
【特長】・交通の少ない箇所向けタイプです・本体部の補修が可能です・幅140mm×奥行き161mmの小型...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,466円 ( 17,013円 ) | 5日目 |
17,405円 ( 19,146円 ) | 5日目 |
19,289円 ( 21,218円 ) | 5日目 |
21,228円 ( 23,351円 ) | 5日目 |
【特長】
・交通の少ない箇所向けタイプです
・本体部の補修が可能です
・幅140mm×奥行き161mmの小型ベースの車線分離標です
・コンクリート2次製品に接着設置可能です
・本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です
【用途】
・工場場内、駐車場などの誘導に
・コンクリート2次製品上
・コンクリート舗装上
【材質】
・キャップ:特殊ウレタン樹脂
・本体:特殊ウレタン樹脂
・反射材:フレキシブルプリズム反射シート
・ベース部:ASA樹脂
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
プラチェーンスタンド2WAYガード
0通常価格(税別):11,327円~

日本緑十字社
チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒
0通常価格(税別):2,277円~

カーボーイ
カラープラポール カラープラチェーン
0通常価格(税別):905円

ユニット
ロープスタンド
0通常価格(税別):3,573円~

日本緑十字社
プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)
4.8通常価格(税別):753円~

ユニット
プラスチックチェーン 黄
4.5通常価格(税別):803円~

ユタカメイク
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m
5通常価格(税別):692円~

ユニット
スクリュージョイント プラチェーン用(イエロー・ホワイト)
5通常価格(税別):1,019円

トラスコ中山
トラロープ 3つ打タイプ
5通常価格(税別):604円~