ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)【1~50個入り】

通常単価(税別)
7,313円~27,292円
税込単価
8,044円~30,021円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです・濃硫酸・濃硝酸以外に対し...

詳細を確認
  • 外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
  • ・ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
  • ・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
  • ・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
  • ・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじピッチ(mm)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

JANコード

質量(g)

トラスココード

二面幅寸法(mm)

六角部高さ(mm)

最小発注数量
0.7
M4
8
4550414053094
13.500
208-1664
7.0
2.8
1パック

50個入り

0.7
M4
10
4550414052301
14.600
208-1658
7.0
2.8
1パック

50個入り

0.7
M4
12
4550414052318
15.600
208-1659
7.0
2.8
1パック

50個入り

0.7
M4
15
4550414052325
17.500
208-1660
7.0
2.8
1パック

50個入り

0.7
M4
20
4550414052332
20.400
208-1662
7.0
2.8
1個
0.7
M4
25
4550414052349
23.400
208-1663
7.0
2.8
1個
0.8
M5
10
4550414052356
22.400
208-1665
8.0
3.5
1パック

50個入り

0.8
M5
12
4550414052363
24.000
208-1666
8.0
3.5
1パック

50個入り

0.8
M5
15
4550414052370
27.300
208-1667
8.0
3.5
1個
0.8
M5
20
4550414052387
31.700
208-1668
8.0
3.5
1個
0.8
M5
25
4550414052394
36.600
208-1669
8.0
3.5
1パック

50個入り

0.8
M5
30
4550414052400
42.100
208-1670
8.0
3.5
1パック

50個入り

1.0
M6
10
4550414052417
34.900
208-1671
10.0
4.0
1個
1.0
M6
12
4550414052424
37.900
208-1672
10.0
4.0
1パック

50個入り

1.0
M6
15
4550414052431
41.900
208-1673
10.0
4.0
1パック

50個入り

1.0
M6
16
4550414052448
43.700
208-1674
10.0
4.0
1パック

50個入り

1.0
M6
20
4550414052455
49.300
208-1675
10.0
4.0
1パック

50個入り

1.0
M6
25
4550414052462
56.000
208-1676
10.0
4.0
1パック

50個入り

1.0
M6
30
4550414052479
62.000
208-1677
10.0
4.0
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,313円
( 8,044円 )
1日目
7,313円
( 8,044円 )
1日目
7,962円
( 8,758円 )
1日目
8,161円
( 8,977円 )
1日目
9,300円
( 10,230円 )
1日目
10,201円
( 11,221円 )
1日目
8,161円
( 8,977円 )
1日目
8,161円
( 8,977円 )
1日目
9,473円
( 10,420円 )
1日目
9,473円
( 10,420円 )
1日目
14,971円
( 16,468円 )
1日目
17,678円
( 19,446円 )
1日目
12,007円
( 13,208円 )
1日目
14,231円
( 15,654円 )
1日目
14,231円
( 15,654円 )
1日目
16,348円
( 17,983円 )
1日目
16,348円
( 17,983円 )
4日目
23,878円
( 26,266円 )
1日目
27,292円
( 30,021円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです
・濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています
・難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです
・半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております
【用途】
・耐熱用
・絶縁用に
・耐薬品性用に
・断熱用に
・耐蝕用に
・軽量用に
・耐放射線用に
【材質】
・ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)

ご注意

  • 外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
  • ・ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
  • ・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
  • ・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
  • ・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
六角穴付低頭ボルト(ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
十字穴付ナベ小ネジ(ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
十字穴付ナベ小ネジ(ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
六角穴付低頭ボルト(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,313円-4,351円 -3,066円 -2,584円 -2,045円 -3,073円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
材質1ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ポリフェニレンサルファイド(PPS)ポリフェニレンサルファイド(PPS)ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト