ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールはがし

通常単価(税別)
2,249円
税込単価
2,474円
通常出荷日:1日目

【特長】・粘着のり、落書き、油汚れを強力溶解・「粘着テープ」等ののり、「マジックインキ」等の落書き、「...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類
    スプレー
  • 付属品
    ヘラ無し
  • 容量(ml)
    330
  • JANコード
    4903339120035
  • 質量(g)
    340.0
  • トラスココード
    191-2635
  • 材質1
    主成分:d-リモネン
  • 標準使用量
    原液使用

ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。性能の低下などを起こす恐れがあります。ご使用後の製品は、必ずキャップをしめてください。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

120032
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

120032の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベル粘着剤クリーナー
種類
スプレー
付属品
ヘラ無し
容量(ml)
330
JANコード
4903339120035
質量(g)
340.0
トラスココード
191-2635
材質1
主成分:d-リモネン
標準使用量
原液使用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
120032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,249円
( 2,474円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着のり、落書き、油汚れを強力溶解
・「粘着テープ」等ののり、「マジックインキ」等の落書き、「ガム」の除去に最適な、天然オレンジオイルが主成分の強力エアゾールクリーナー
・<ガス抜きキャップ採用>
・粘着のり、落書き、油汚れを強力溶解

ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。性能の低下などを起こす恐れがあります。ご使用後の製品は、必ずキャップをしめてください。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールはがしの型番120032のページです。 型番120032に関する仕様情報を記載しております。
シールはがしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールはがし
LOCTITE "シールはがし"
220ml 粘着剤はがし/シールはがし
シールはがしプレミアム
シールはがしリキッド
LOCTITE ハケ塗りシールはがし
メーカーリンレイヘンケルエスコヘンケル高森コーキヘンケル
通常価格2,249円850円 -1,495円1,059円 -679円1,370円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナー塗膜はく離剤ラベル粘着剤クリーナー
種類スプレースプレースプレースプレー-ハケ塗り
付属品ヘラ無しヘラ付きヘラ付きヘラ付きヘラ付きヘラ付き
容量(ml)330-----
JANコード4903339120035-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました