ファクトリーサプライ用品技術窓口

タフケースシック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DT70803-QZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DT70803-QZの仕様・寸法情報

開き方
片開き
中皿
あり
外寸(mm)
264(間口)×180(奥行)×54(高さ)
カラー
イエロー / クリアー
JANコード
4536178894746
質量(g)
540.0
トラスココード
451-4922
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT70803-QZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,932円
( 4,325円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T STAKシリーズに連結可能な小型ケースです
・小物収納などがさらに容易となり、TSTAKシリーズの用途がさらに広がります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフケースシックの型番DT70803-QZのページです。 型番DT70803-QZに関する仕様情報を記載しております。
タフケースシックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフケースシック
プロオーガナイザー
タフシステム2.0 2段チェスト
タフシステム2.0 ツールキャリア
ワークショップラッキングシステム
バルクタフケース(小)
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格3,932円3,323円14,679円13,765円21,432円1,599円
通常出荷日1日目11日目1日目1日目11日目1日目
開き方片開き-片開き片開き-片開き
中皿あり-ありあり-あり
外寸(mm)264(間口)×180(奥行)×54(高さ)-535(間口)×330(奥行)×305(高さ)554(間口)×371(奥行)×685(高さ)-174(間口)×81(奥行)×26(高さ)
カラーイエロー / クリアー-ブラックブラック-イエロー / クリアー
JANコード453617889474645361788555014536178896498453617889409845361788996974536178894715
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました