ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーインパクトレンチ SI-1600

通常単価(税別)
33,478円~34,658円
税込単価
36,826円~38,124円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです【用途】・自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用

  • 最大締付トルク (N・m)
    480
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    16
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 排気
    後方
  • 回転速度調整
    左右3段階

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ハンマータイプ

回転数

(rpm)

空気消費量

(m³/min)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

仕様

最小発注数量
ツイン
8000
0.65
4571165785553
382-2984
1050.0
148
静音タイプ
1個
シングル
8200
0.75
4571165785522
385-9089
970.0
135
ショートノーズタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,658円
( 38,124円 )
1日目
33,478円
( 36,826円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです
【用途】
・自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ SI-1600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ SI-1600
エアーインパクトレンチ No.GT-1600P
インパクトレンチ YW-19C
コーナーインパクトレンチ No.GT-C900
エアーインパクトレンチ(AIS)
エアーインパクトレンチ
メーカー信濃機販ベッセルヨコタ工業ベッセル日東工器SK-11
通常価格33,478円-34,585円94,719円79,064円54,043円 -14,235円
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目〜3日目
最大締付トルク(N・m)480308.9600100-330
ソケット差込角(mm)12.712.7199.5-12.7
能力ボルト径(mmφ)1614~161910-16
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.6-
ホース取付口NPT1/4--Rc1/4--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト