ファクトリーサプライ用品技術窓口

研磨済みST光コネクタ シンプレックス

  • 横(mm)
    101
  • 高さ(mm)
    101
  • 縦(mm)
    88
  • 長さ(mm)
    56.6
  • 材質1
    プラスチック
  • 材質2
    サーモプラスチック
  • 材質3
    ジルコニアセラミック

ご注意

  • 専用工具(FOCTT2-BKIT)をご使用ください。
  • 1.6~2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。
  • 250μm素線への取り付けは、別途素線用チューブをご準備ください。

型番:

FST2SCBU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FST2SCBUの仕様・寸法情報

色
青
JANコード
0613056259294
タイプ
OS1/0S2
ブーツ色
青
横(mm)
101
高さ(mm)
101
縦(mm)
88
長さ(mm)
56.6
反射減衰量(dB)
50以上
質量(g)
13.600
トラスココード
194-9242
材質1
プラスチック
材質2
サーモプラスチック
材質3
ジルコニアセラミック

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
FST2SCBU

色

JANコード

タイプ

ブーツ色

反射減衰量(dB)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
青
0613056259294
OS1/0S2
青
50以上
13.600
194-9242
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,038円
( 4,442円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプレックスST光コネクタです
・900μmバッファー用ブーツ付です
・2回まで再成端可能です
【用途】
・光ケーブルの接続
【材質】
・プラスチック
・サーモプラスチック
・ジルコニアセラミック

ご注意

  • 専用工具(FOCTT2-BKIT)をご使用ください。
  • 1.6~2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。
  • 250μm素線への取り付けは、別途素線用チューブをご準備ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨済みST光コネクタ シンプレックスの型番FST2SCBUのページです。 型番FST2SCBUに関する仕様情報を記載しております。
研磨済みST光コネクタ シンプレックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨済みST光コネクタ シンプレックス
OptiCam(TM)研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップ
OptiCam(TM)研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップ
OptiCam 研磨済み光コネクタ用アクセサリ
光中継コネクタ(マルチモードタイプ) ST⇔ST
光中継コネクタ(マルチ・シングルモードタイプ) SC⇔SC
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットミスミミスミ
通常価格4,038円10,130円4,486円1,622円645円676円 -
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
横(mm)10112.6----
高さ(mm)101-----
縦(mm)887.9----
長さ(mm)56.610.350.8---
材質1プラスチック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光ファイバケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました