ファクトリーサプライ用品技術窓口

大画面時計付タイマー グロッサ

  • 色
    ホワイト
  • トラスココード
    259-0094
  • 奥行(mm)
    19
  • 横(mm)
    220
  • 厚さ(mm)
    19
  • 高さ(mm)
    180
  • 最小計時(秒)
    1
  • 最小計時(分)
    1
  • 最大計時
    199分59秒
  • 縦(mm)
    180
  • 電源(V)
    単4形乾電池×2個
  • 幅(mm)
    220
  • 質量(g)
    470.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂、アクリル
  • 電源
    単4形乾電池×2個

型番:

T-581WT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T-581WTの仕様・寸法情報

色
ホワイト
トラスココード
259-0094
奥行(mm)
19
横(mm)
220
厚さ(mm)
19
高さ(mm)
180
最小計時(秒)
1
最小計時(分)
1
最大計時
199分59秒
縦(mm)
180
電源(V)
単4形乾電池×2個
幅(mm)
220
質量(g)
470.000
材質1
本体:ABS樹脂、アクリル
電源
単4形乾電池×2個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-581WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,123円
( 7,835円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大画面で遠くからでも見やすいです(液晶サイズ170×130mm)
・アラーム鳴動時間2秒、15秒、60秒より選べます
・マグネット付でボードや黒板でも使いやすいです
・大画面で見やすい液晶サイズ(170×130mm)です
・音とランプでお知らせするから分かりやすいです
・時計機能、リピート機能、アラーム付です
【用途】
・学校、オフィスでの使用に
【材質】
・本体:ABS樹脂、アクリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大画面時計付タイマー グロッサの型番T-581WTのページです。 型番T-581WTに関する仕様情報を記載しております。
大画面時計付タイマー グロッサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大画面時計付タイマー グロッサ
タイムアップ ホワイト
時計機能付デジタルタイマー TDT-542
時計付防滴タイマー T-543BL
カシオ 時計機能付デジタルタイマー 背面マグネット付き
ストップウォッチ(スプリットタイム計付)
メーカードリテックドリテックトラスコ中山アズワンカシオ計算機エスコ
通常価格7,123円1,761円1,137円1,581円2,790円6,842円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目10日目2日目
色ホワイトホワイト----
トラスココード259-0094270-8346----
奥行(mm)1979----
横(mm)220-----
厚さ(mm)19-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました