ファクトリーサプライ用品技術窓口

玉掛け用安全棒

通常単価(税別)
11,226円
税込単価
12,349円
通常出荷日:4日目

【特長】・玉掛け作業時に対象物との距離を2M以上確保したい場合に使用できるロングサイズになっています・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    480(収納時)、1500(最長時)
  • 材質1
    ヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ
  • 商品タイプ詳細
    玉掛け用安全棒
  • JANコード
    4962819038413
  • トラスココード
    545-5896
  • 質量 (g)
    230.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

03841
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

03841の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
480(収納時)、1500(最長時)
材質1
ヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ
商品タイプ詳細
玉掛け用安全棒
JANコード
4962819038413
トラスココード
545-5896
質量(g)
230.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
03841
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,226円
( 12,349円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・玉掛け作業時に対象物との距離を2M以上確保したい場合に使用できるロングサイズになっています
・ヘッドはリング形状になっておりまた伸縮シャフトなのでカラビナ等にかけての携行が可能です
【用途】
・玉掛け作業時の安全対策商品として使用することが出来ます
【材質】
・ヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉掛け用安全棒の型番03841のページです。 型番03841に関する仕様情報を記載しております。
玉掛け用安全棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玉掛け用安全棒
玉掛け用安全棒 BLT
玉掛け用ワイヤロープ ハイクロスロープ(HX)
玉付きワイヤーロープ用 天井用金具 C3604
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブ
メーカー土牛DOGYU中村工業ニッサチェイントラスコ中山アーム産業
通常価格11,226円10,745円 -5,662円 -7,646円1,238円 -897円 -
通常出荷日4日目5日目7日目5日目1日目〜1日目
商品タイプその他その他ロープスリングその他ロープスリングその他
全長(mm)480(収納時)、1500(最長時)-----
材質1ヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ-----
商品タイプ詳細玉掛け用安全棒-----
JANコード4962819038413-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました