ファクトリーサプライ用品技術窓口

革裁ち包丁

通常単価(税別)
4,510円~4,597円
税込単価
4,961円~5,057円
通常出荷日:1日目

【特長】・安来鋼白紙を使用した革裁ち包丁です・熟練の職人が1丁ずつ手作りしている逸品です・素晴らしい切...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    180
  • タイプ
    革用
  • 材質1
    柄:木柄、刃:鋼

ご注意

  • 刃先が鋭利になっていますのでサックをして保管してください。
  • ご使用後はミシン油などを塗布してください。
  • 刃先により手などけがをされない様にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃厚(mm)

  • 刃長(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刃厚(mm)

刃長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1.8
36
4901316749330
63.000
506-6613
1個
2.2
30
4901316749354
62.000
506-6608
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,597円
( 5,057円 )
1日目
4,510円
( 4,961円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安来鋼白紙を使用した革裁ち包丁です
・熟練の職人が1丁ずつ手作りしている逸品です
・素晴らしい切れ味を発揮し永くお使いいただける商品です
【用途】
・革の切断、レザークラフトに

ご注意

  • 刃先が鋭利になっていますのでサックをして保管してください。
  • ご使用後はミシン油などを塗布してください。
  • 刃先により手などけがをされない様にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革裁ち包丁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革裁ち包丁
210mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
245mm はさみ・裁ち(ステンレス製)
200mm はさみ・裁ち(チタン合金製)
200mm はさみ・裁ち(チタン合金製)
200mm はさみ・裁ち(チタン合金製)
メーカーCLOVERエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,510円-2,628円5,949円2,851円4,700円3,755円
通常出荷日1日目3日目2日目3日目3日目3日目
商品タイプその他-----
全長(mm)180-----
タイプ革用-----
材質1柄:木柄、刃:鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト