ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カメラ・ビデオ兼用三脚

通常単価(税別)
4,862円
税込単価
5,348円
通常出荷日:1日目

【特長】・ビデオカメラとスマホに対応するベーシックモデルです・脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZF-400WSH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZF-400WSHの仕様・寸法情報

種類
スタンド
高さ(mm)
520~1520
JANコード
4961607520291
質量(g)
1120.000
トラスココード
425-2566
縮長(mm)
560
脚固定方式
レバー式
最大搭載重量(kg)
2
最大パイプ径(mm)
22
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZF-400WSH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,862円
( 5,348円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビデオカメラとスマホに対応するベーシックモデルです
・脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量です
・エレベーターはギア式で微調整にも対応します
・雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラ・ビデオ兼用三脚の型番ZF-400WSHのページです。 型番ZF-400WSHに関する仕様情報を記載しております。
カメラ・ビデオ兼用三脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カメラ・ビデオ兼用三脚
417-1543mmカメラ用三脚
スマホ対応カメラ用三脚(カメラ・スマホ用)
スマホ対応カメラ用三脚(カメラやビデオカメラ用)
中型カメラ用三脚 ギヤ式 3段
カメラ用三脚(中型) ギヤ式 4段
メーカーケンコーエスコSLIKSLIKエスコエスコ
通常価格4,862円27,282円8,903円6,812円 -15,084円15,084円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
種類スタンドカメラ取付スタンドスタンドスタンドスタンド
高さ(mm)520~1520-----
JANコード4961607520291-----
質量(g)1120.000-----
トラスココード425-2566-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました