ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |
|
トラスコ中山 パーツケース(可動仕切タイプ) |
|
ミスミ パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
【特長】
・軽さを求めたマグネットシート磁短です
・ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です
・カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です
【用途】
・ステープル、ビスなどの保持に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークマスター
EVAケース
0通常価格(税別):928円~

ホーザン
ツールバッグ(ポリエステル製)
5通常価格(税別):1,991円

リングスター
チョイスバッグ CB-240
4通常価格(税別):1,475円

SK-11
ツールキャリーバッグPRO STC-L・STC-M
4通常価格(税別):4,588円~

コヅチ
電工袋2段
0通常価格(税別):2,888円

DBLTACT
カッターケース 200×75×45mm
0通常価格(税別):767円

DBLTACT
フラットケース 265×95mm
0通常価格(税別):677円

DBLTACT
店舗用ポケット
0通常価格(税別):987円

ベストツール
極匠 工具差しスリーリングタイプ GTH-01
0通常価格(税別):986円