17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン"クールスイファン"用防じんフィルター

通常単価(税別)
10,375
税込単価
11,413
通常出荷日:1日目

【特長】・粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです・スポットエアコン用オプション

  • JANコード
    4538634800681
  • トラスココード
    793-9469
  • 質量(g)
    600
  • タイプ
    3口用
  • 横(mm)
    454
  • 高さ(mm)
    10
  • 縦(mm)
    870
  • 品名
    3口用防じんフィルター
  • 適合機種
    SS-67EJ-3

型番:

SS-BF-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-BF-23の仕様・寸法情報

JANコード
4538634800681
トラスココード
793-9469
質量(g)
600
タイプ
3口用
横(mm)
454
高さ(mm)
10
縦(mm)
870
品名
3口用防じんフィルター
適合機種
SS-67EJ-3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-BF-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,375
( 11,413 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです
・スポットエアコン用オプション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン"クールスイファン"用防じんフィルターの型番SS-BF-23のページです。 型番SS-BF-23に関する仕様情報を記載しております。
スポットエアコン"クールスイファン"用防じんフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン"クールスイファン"用防じんフィルター
クールスイファン用排気ダクト
クールスイファン用冷風ダクト
スポットエアコン用 オイルミストフィルター 2口用
スポットエアコン保護カバー
スポットエアコン結露防止エルボカバー
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格10,3755,6069,37517,0874,2003,400
通常出荷日1日目1日目4日目5日目7日目1日目
JANコード453863480068145386348011214538634801114--4538634801084
トラスココード793-9469268-9859267-0616422-9083693-5271206-5473
質量(g)6001400.0700.0360.060020.000
タイプ3口用-----
横(mm)454--454435-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト