ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールスイファン用排気ダクト

  • 商品タイプ
    関連用品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4538634801121
  • トラスココード
    268-9859
  • 本体寸法(mm)奥行
    350
  • 本体寸法(mm)高さ
    180
  • 本体寸法(mm)幅
    200
  • 質量(g)
    1400
  • 品名
    排気ダクト
  • 適合機種
    SS-1SAW-1・SS-1SAG-1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SS-HDW-1SA-90-1.5M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

SS-HDW-1SA-90-1.5Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
その他
オプション
JANコード
4538634801121
トラスココード
268-9859
本体寸法(mm)奥行
350
本体寸法(mm)高さ
180
本体寸法(mm)幅
200
質量(g)
1400
品名
排気ダクト
適合機種
SS-1SAW-1・SS-1SAG-1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-HDW-1SA-90-1.5M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,275円
( 5,803円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます
【用途】
・クールスイファン用排気ダクト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールスイファン用排気ダクトの型番SS-HDW-1SA-90-1.5Mのページです。 型番SS-HDW-1SA-90-1.5Mに関する仕様情報を記載しております。
クールスイファン用排気ダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールスイファン用排気ダクト
クールスイファン用冷風ダクト
スポットエアコン"クールスイファン"用防じんフィルター
排気ダクトSS-16MX共用
【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクト
スポットエアコン結露防止エルボカバー
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格5,275円9,157円10,215円15,900円7,834円3,704円
通常出荷日1日目4日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品フィルター-関連用品関連用品
その他オプションオプションオプション---
JANコード453863480112145386348011144538634800681453863462367945386348010774538634801084
トラスココード268-9859267-0616793-9469422-7480206-5472206-5473
本体寸法(mm)奥行350500----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました