17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スムーサー ZA110

通常単価(税別)
34,167円
税込単価
37,584円
通常出荷日:4日目

【特長】・暖房用架橋ポリエチレン管の挿入を簡単にします【材質】・本体:アルミ・レバー:鋼材・ライナ:鋼...

詳細を確認
  • JANコード
    4991756137002
  • 質量(g)
    620.000
  • トラスココード
    198-0643
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    レバー:鋼材
  • 材質3
    ライナ:鋼材

型番:

ZA110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZA110の仕様・寸法情報

JANコード
4991756137002
質量(g)
620.000
トラスココード
198-0643
材質1
本体:アルミ
材質2
レバー:鋼材
材質3
ライナ:鋼材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZA110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,167円
( 37,584円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暖房用架橋ポリエチレン管の挿入を簡単にします
【材質】
・本体:アルミ
・レバー:鋼材
・ライナ:鋼材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムーサー ZA110の型番ZA110のページです。 型番ZA110に関する仕様情報を記載しております。
スムーサー ZA110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スムーサー ZA110
スムーサー ZA013/ZA107
S型パイプレンチ
脚付パイプバイス
600mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)
パイプ断水機 ISK
メーカーアサダアサダボッシュMCCコーポレーションエスコ育良精機製作所
通常価格34,167円34,514円8,909円22,187円18,502円76,103円 -
通常出荷日4日目4日目4日目5日目2日目1日目
JANコード4991756137002-----
質量(g)620.000-----
トラスココード198-0643-----
材質1本体:アルミ本体:アルミ----
材質2レバー:鋼材レバー:鋼材----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました