ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て防水シーツ大判タイプ【8個入り】

通常単価(税別)
2,990円
税込単価
3,289円
通常出荷日:5日目

【特長】・気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです・安心の大判タイプです・吸水力が高く、逆戻りしにく...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576672313
  • トラスココード
    593-4694
  • 質量(g)
    142.900
  • 材質1
    綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
  • 横(mm)
    1800
  • 縦(mm)
    900

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TS-L8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

TS-L8の仕様・寸法情報

JANコード
4967576672313
トラスココード
593-4694
質量(g)
142.900
材質1
綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート
横(mm)
1800
縦(mm)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-L8
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,990円
( 3,289円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・気軽に使える使い捨てタイプの防水シーツです
・安心の大判タイプです
・吸水力が高く、逆戻りしにくくなっています
・吸収体がベッドサイドまでしっかりガードします
・シーツ内部は抗菌ポリマーを使用しています
・おむつからの横漏れやおむつ交換時、足浴などで寝具が汚れるのを防ぎます
・立ち上がる時も安心です
・旅行先や外泊時もお使いいただけます
・縦、横どちらの向きでもお使いいただけます
【材質】
・綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て防水シーツ大判タイプの型番TS-L8のページです。 型番TS-L8に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て防水シーツ大判タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て防水シーツ大判タイプ
培養土
スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ
クレベリンpro スティック ペンタイプ
スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ 詰替え用
スコッティ ウェットティシュー除菌 ノンアルコールタイプ 詰替え用
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ日本製紙クレシア大幸薬品日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格2,990円919円851円1,558円757円757円 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49675766723134905009960156----
トラスココード593-4694443-9317----
質量(g)142.900900.000----
材質1綿状パルプ、抗菌ポリマー、ティッシュ、不織布、ポリエチレンシート馬糞、稲わら、麦わら----
横(mm)1800-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました