ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミニポンプ MP-Σ

通常単価(税別)
112,800円
税込単価
124,080円
通常出荷日:4日目

【特長】・積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能空気吸引ポンプです【用途】・作業環境、個人...

詳細を確認
  • ACアダプター、クイックチャージ、乾電池ユニットは別売りです。

型番:

080860-304
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

080860-304の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアーポンプ・アスピレーター
材質1
ABS、POM、TPU、EPDM、PC
電源(V)
リチウムイオン二次電池、単三乾電池
流量範囲(L/h)
0.50~3.00
JANコード
4589988654208
トラスココード
135-9980
質量(g)
650.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
080860-304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,800円
( 124,080円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能空気吸引ポンプです
【用途】
・作業環境、個人サンプリング等
【材質】
・ABS、POM、TPU、EPDM、PC

ご注意

  • ACアダプター、クイックチャージ、乾電池ユニットは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニポンプ MP-Σの型番080860-304のページです。 型番080860-304に関する仕様情報を記載しております。
ミニポンプ MP-Σのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニポンプ MP-Σ
ミニポンプ MP-Σシリーズ
ミニポンプ MPシリーズ
柴田ミニポンプMP-Σ500NⅡ 080860-504
超小型ミニポンプ
定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション
メーカー柴田科学三商アズワン三商アズワンアズワン
通常価格112,800円117,996円 -136,727円112,844円27,817円65,556円 -
通常出荷日4日目2日目〜10日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプエアーポンプ・アスピレーターエアーポンプ・アスピレーター送液ポンプエアーポンプ・アスピレーター送液ポンプ-
材質1ABS、POM、TPU、EPDM、PC-----
電源(V)リチウムイオン二次電池、単三乾電池-----
流量範囲(L/h)0.50~3.00-----
JANコード4589988654208-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアーポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました