ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ワークデスク2

通常単価(税別)
16,364円~27,482円
税込単価
18,000円~30,230円
通常出荷日:19日目

【特長】・シンプルで機能的なワークデスクです・小規模オフィスに対応の奥行き600タイプです・天板はキズ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

色

下肢空間(W×D×H)

(mm)

最小発注数量
4510391010763
15500
620-3602
600
800
ウォルナット
742×525×662
1個
4510391001761
15500
620-2141
600
800
ホワイト
742×525×662
1個
4510391010787
16500
620-2157
600
1000
ウォルナット
942×525×662
1個
4510391001792
16500
620-2174
600
1000
ホワイト
942×525×662
1個
4510391010824
19500
620-2219
700
1000
ウォルナット
942×605×662
1個
4510391001846
19500
620-2149
700
1000
ホワイト
942×605×662
1個
4510391010800
20000
620-2180
600
1200
ウォルナット
1142×525×662
1個
4510391001815
20000
620-3611
600
1200
ホワイト
1142×525×662
1個
4510391010848
21500
620-2229
700
1200
ウォルナット
1142×605×662
1個
4510391001877
21500
620-2201
700
1200
ホワイト
1142×605×662
1個
4510391010862
24000
620-2194
700
1400
ウォルナット
1342×605×662
1個
4510391001907
24000
620-2193
700
1400
ホワイト
1342×605×662
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,364円
( 18,000円 )
19日目
16,364円
( 18,000円 )
19日目
18,471円
( 20,318円 )
19日目
18,471円
( 20,318円 )
19日目
20,473円
( 22,520円 )
19日目
20,473円
( 22,520円 )
19日目
20,473円
( 22,520円 )
19日目
20,473円
( 22,520円 )
19日目
21,875円
( 24,063円 )
19日目
21,875円
( 24,063円 )
19日目
27,482円
( 30,230円 )
19日目
27,482円
( 30,230円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで機能的なワークデスクです
・小規模オフィスに対応の奥行き600タイプです
・天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧、配線用の切り欠きが有り、壁付けや対面レイアウトに対応しています
・別売の上置き棚の設置が可能です
【材質】
・天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)/アジャスター:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークデスク2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークデスク2
ワークデスク2 ナチュラル
ワークデスク2 3段ワゴン
ワークデスク2シリーズ 上置ハイシェルフ
ワークデスク2上置ハイシェルフW1400 ホワイト
ソリード フリーアドレス用デスク2
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワ
通常価格16,364円-17,484円 -31,646円24,537円 -30,123円105,583円 -
通常出荷日19日目4日目4日目19日目4日目8日目
種類平--その他-平
材質1天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)/アジャスター:PP天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/フレーム:スチール(粉体塗装)/クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂天板・両端脚部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア
高さ(mm)700700-800800720
天板厚さ(mm)18-----
耐荷重(kg)天板約50(均等分布)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト