ファクトリーサプライ用品技術窓口

マミー型寝袋"TR300"

通常単価(税別)
9,472円
税込単価
10,419円
通常出荷日:1日目

【特長】・左右のジッパーを合わせて連結して使用できます・足部分がエルゴノミックデザインになっており快適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ふとん
  • 幅(mm)
    550(850)
  • 長さ(m)
    2.3
  • 色
    ダークレッド/グレー
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    185Tポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

23066
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

23066の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふとん
幅(mm)
550(850)
長さ(m)
2.3
色
ダークレッド/グレー
ジッパー
左
JANコード
4001690230667
質量(g)
1500.0
トラスココード
435-5432
材質1
185Tポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
23066

ジッパー

JANコード

トラスココード

最小発注数量
左
4001690230667
435-5432
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,472円
( 10,419円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右のジッパーを合わせて連結して使用できます
・足部分がエルゴノミックデザインになっており快適に過ごせます
・中空綿を30%使用し断熱性に優れた寝袋です
・上下両方向のジッパーを開閉でき温度調節が簡単です
・ジッパーから熱が逃げにくい構造になっています
・インナーポケット付で小物を収納できます
・フードを絞ることで調整が可能です
・メインジッパーはつまみやすいデザインです
【用途】
・災害時の備えとして
・野外での宿泊用として
・車中泊用として
【材質】
・185Tポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マミー型寝袋"TR300"の型番23066のページです。 型番23066に関する仕様情報を記載しております。
マミー型寝袋"TR300"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マミー型寝袋"TR300"
マミー型寝袋(シュラフ)
SONAENOクッション型多機能寝袋
防寒・防風アルミ寝袋
4層!防寒・防風アルミ寝袋
IRIS 硬質6つ折りマットレス
メーカーHIGH PEAKトラスコ中山グリーンクロス昭和商会昭和商会アイリスオーヤマ
通常価格9,472円4,535円15,299円12,164円911円5,599円
通常出荷日1日目9日目11日目5日目5日目6日目
商品タイプふとん-----
幅(mm)550(850)-----
長さ(m)2.3-----
色ダークレッド/グレー-----
質量(g)1500.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました