17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライティングデスクマット

通常単価(税別)
3,8005,589特別価格
税込単価
4,1806,148特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・書きやすさにこだわったデスクマットです・印鑑マットやマウスマッドとしてもご使用可能です【材質...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    2
  • ブラック
  • 材質1
    再生PVC
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

間口(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
320
590
590
4963346169564
455.000
596-2272
1個
450
770
770
4963346169571
850.000
596-5383
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8003,250
( 3,575 )
1日目
5,5895,220
( 5,742 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書きやすさにこだわったデスクマットです
・印鑑マットやマウスマッドとしてもご使用可能です
【材質】
・再生PVC
・デスク用滑り止めグリップシール8枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライティングデスクマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライティングデスクマット
デスクマット(エコノミーSEタイプ)
あんしんデスクマット ななめカット
デスクマット
クラウン デスクマット スカイメルト ダブル 縦×横(mm):695×995
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
メーカー共栄プラスチックライオン事務器プラスアイリスオーヤマクラウン森松
通常価格3,800-1,400 -7,343 -2,364 -6,3628,422 -
通常出荷日1日目9日目〜7日目〜1日目1日目1日目〜
厚さ(mm)2-----
ブラック-----
材質1再生PVC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト