ファクトリーサプライ用品技術窓口

加湿セラミックファンヒーター EF-H1200G

通常単価(税別)
37,813円
税込単価
41,594円
通常出荷日:1日目

【特長】・人の動きを感知して自動でON/OFFする省エネセンサーを搭載しています・万一の際にも安心の「...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ファンヒーター
  • 種類
    電気
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1200/1200(50/60Hz)
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4951272033905
  • トラスココード
    579-0083
  • 質量(g)
    4700.0
  • 暖房目安コンクリート
    4畳
  • 暖房目安木造
    3畳
  • 本体寸法(mm)奥行
    175
  • 本体寸法(mm)高さ
    410
  • 本体寸法(mm)幅
    375
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    37.2円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    37.2円/h

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EF-H1200G-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EF-H1200G-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
ファンヒーター
種類
電気
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200/1200(50/60Hz)
色
ホワイト
JANコード
4951272033905
トラスココード
579-0083
質量(g)
4700.0
暖房目安コンクリート
4畳
暖房目安木造
3畳
本体寸法(mm)奥行
175
本体寸法(mm)高さ
410
本体寸法(mm)幅
375
電源コード長さ(m)
1.8
標準消費電力料金(50Hz)
37.2円/h
標準消費電力料金(60Hz)
37.2円/h

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EF-H1200G-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,813円
( 41,594円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人の動きを感知して自動でON/OFFする省エネセンサーを搭載しています
・万一の際にも安心の「トリプル安全装置」付です
・3段階温風切替(自動・弱・強)
・タイマー機能付(入タイマー:6・7・8時間、切タイマー:1・2時間)
・抗菌フィルター搭載
・対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置搭載
・省エネセンサー搭載
・加湿機能あり
・カンタン取替えトレイカバー搭載
【用途】
・小部屋やオフィスなどのスポット暖房に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加湿セラミックファンヒーター EF-H1200Gの型番EF-H1200G-Wのページです。 型番EF-H1200G-Wに関する仕様情報を記載しております。
加湿セラミックファンヒーター EF-H1200Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加湿セラミックファンヒーター EF-H1200G
石油ファンヒーターFW-3225NC-ホワイト 0013620
石油ファンヒーター FW-5625L-ホワイト 0015020
石油ファンヒーターFW-4225NC-ホワイト 0014420
石油ファンヒーター FZ
石油ファンヒーター FW-4625L-ホワイト 0014520
メーカーダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチダイニチ
通常価格37,813円27,037円41,406円27,764円94,930円37,027円
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプファンヒーター-----
種類電気-----
電源(V)単相100-----
消費電力(W)1200/1200(50/60Hz)-----
色ホワイトムーンホワイトムーンホワイトムーンホワイトホワイト×ブラックムーンホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました