ファクトリーサプライ用品技術窓口

TNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ)【150個入り】

通常単価(税別)
13,086円
税込単価
14,395円
通常出荷日:4日目

【特長】・表面が凸凹になっているため、接触表面積が大きく、拭き取り効率が高いです・ワイパー強度が強いた...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999023886
  • 質量(g)
    1100.0
  • トラスココード
    160-9436
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • ISO Class
    5
  • シートサイズ(mm)
    228×228
  • 包装形態
    クリーンパック

型番:

TCRW-HA100CP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (150個入り)

TCRW-HA100CPの仕様・寸法情報

JANコード
4989999023886
質量(g)
1100.0
トラスココード
160-9436
材質1
ポリエステル100%
ISO Class
5
シートサイズ(mm)
228×228
包装形態
クリーンパック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCRW-HA100CP
最小発注数量
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,086円
( 14,395円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面が凸凹になっているため、接触表面積が大きく、拭き取り効率が高いです
・ワイパー強度が強いため、激しく拭き取っても繊維の脱落やパーティクルの発生が少ない商品です
・超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています
・クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です
【用途】
・クリーンルーム内の拭き取り作業に
【材質】
・ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ)の型番TCRW-HA100CPのページです。 型番TCRW-HA100CPに関する仕様情報を記載しております。
TNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ)
TN耐薬品性ポリプロピレンワイパー
クリーンルームワイパー
TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入
LTKクリーンルームワイパー
TRUSCO TNクリーンルームワイパー1000 228X228mm300枚入
メーカートラスコ中山トラスコ中山アズワントラスコ中山ガードナートラスコ中山
通常価格13,086円4,848円9,339円3,721円4,858円 -5,291円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
JANコード49899990238864989999989632-4989999475425-4989999475432
質量(g)1100.0800-620-950
トラスココード160-9436125-9117-819-1739-819-1740
材質1ポリエステル100%ポリプロピレン不織布-ポリエステル100%-ポリエステル40%、セルロース60%
ISO Class55-5-6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました