ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルヒュームコレクター

通常単価(税別)
486,203円
税込単価
534,823円
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクトな本体で、なおかつキャスターとハンドルも搭載し、移動性バツグンです・スパッタが下層...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    100V
  • 出力(kW)
    0.19
  • 吸込口径(mm)
    101.6
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 本体寸法(mm)奥行
    785
  • 本体寸法(mm)高さ
    570
  • 本体寸法(mm)幅
    325
  • 静圧(kPa)(50/60Hz)
    1.15
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    6.5
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    7.5
  • JANコード
    4992873343505
  • 質量(g)
    48500
  • トラスココード
    553-1545
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 作業環境測定は実施して頂くようお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ISK-M800FC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ISK-M800FCの仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
100V
出力(kW)
0.19
吸込口径(mm)
101.6
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)奥行
785
本体寸法(mm)高さ
570
本体寸法(mm)幅
325
静圧(kPa)(50/60Hz)
1.15
風量([[M3]]/min)50Hz
6.5
風量([[M3]]/min)60Hz
7.5
JANコード
4992873343505
質量(g)
48500
トラスココード
553-1545
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ISK-M800FC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486,203円
( 534,823円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな本体で、なおかつキャスターとハンドルも搭載し、移動性バツグンです
・スパッタが下層に蓄積し、掃除が簡単です
・スイングアームにより、吸込み方向360度旋回、伸縮可能です
・保持アームで位置固定が簡単にできます
・タイムカウンターにより、稼働時間を積算しフィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です
・伸縮ハンドルとキャスターにより、移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します
・100V電源で電源確保がしやすい
・工具レスでダクトボックス内の処理やフィルター交換ができます
・3枚の衝突板と金属フィルタにより、火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護
【用途】
・特定化学物質となった「溶接ヒューム」の対策に
・作業者周辺の溶接ヒューム削減に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 作業環境測定は実施して頂くようお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルヒュームコレクターの型番ISK-M800FCのページです。 型番ISK-M800FCに関する仕様情報を記載しております。
ポータブルヒュームコレクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルヒュームコレクター
ヒュームコレクター ISK-M1300FC
乾湿両用集じん機 RP250SB
ダストエクストラクター用エアホース
充電式粉塵専用背負い集じん機VC
粉じん専用集じん機 RP150YD
メーカー育良精機製作所育良精機製作所HiKOKI(旧日立工機)スリーエムジャパンマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格486,203円366,670円50,953円52,407円40,452円 -51,542円 -
通常出荷日2日目5日目4日目4日目3日目4日目
商品タイプ集じん機-集じん機関連商品集じん機集じん機
電源(V)100V-100-その他100
出力(kW)0.19-1.14--1.14
吸込口径(mm)101.6-----
周波数(Hz)50/60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました