ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

取手付容器 ARCKS-143(中皿付き)

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:1日目

【特長】・取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です【用途】・蓋が必要な搬送用に【材質】・アルミニウ...

詳細を確認

型番:

ARCKS-143
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ARCKS-143の仕様・寸法情報

サイズ(呼称)
一食用
JANコード
4989999615371
トラスココード
206-8711
質量(g)
480
材質1
アルミニウム
外形寸法(mm)高さ
130
外形寸法(mm)幅
177
深さ(mm)
125
内径(mm)
130
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ARCKS-143
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です
【用途】
・蓋が必要な搬送用に
【材質】
・アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手付容器 ARCKS-143(中皿付き)の型番ARCKS-143のページです。 型番ARCKS-143に関する仕様情報を記載しております。
取手付容器 ARCKS-143(中皿付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手付容器 ARCKS-143(中皿付き)
取手付容器 取っ手・フタ付き(アルミ)
ステンレス長バット用フタ
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
アルミ検食器 ボックス
ステンレストレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,0002,144 -687 -751 -1,294 -4,927 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
サイズ(呼称)一食用-----
JANコード4989999615371-----
トラスココード206-8711-----
質量(g)480-----
材質1アルミニウムアルミニウムステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)シルバーアルマイトステンレス(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト