ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンクサス TEMPO CLIP

通常単価(税別)
8,559円
税込単価
9,415円
通常出荷日:1日目

【特長】・ペルチェ素子プレートで効率的に首元を冷却します・コンパクトなサイズ感で、着け心地がよく、圧迫...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    首周り用品
  • 色
    ミスティグレー
  • JANコード
    4550454808852
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    356-7968
  • 材質1
    ABS
  • 材質2
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PCX-06BMG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

PCX-06BMGの仕様・寸法情報

商品タイプ
首周り用品
色
ミスティグレー
JANコード
4550454808852
質量(g)
120.000
トラスココード
356-7968
材質1
ABS
材質2
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCX-06BMG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,559円
( 9,415円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペルチェ素子プレートで効率的に首元を冷却します
・コンパクトなサイズ感で、着け心地がよく、圧迫感を感じません
・冷温切り替え機能があり、通年で使用可能です
・冷やしすぎ温めすぎ防止のため、1時間で運転を自動停止する安全機能付
・首の後ろにフィットするため、作業の妨げになりません
【材質】
・ABS
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクサス TEMPO CLIPの型番PCX-06BMGのページです。 型番PCX-06BMGに関する仕様情報を記載しております。
リンクサス TEMPO CLIPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクサス TEMPO CLIP
リンクサスTEMPO LOOP
ボディシート 激冷
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク
ヘッドアップ バンダナ型キャップ
頭ひんやりヘッドクール
メーカーLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSION日本緑十字社スリーエムジャパンミドリ安全トラスコ中山
通常価格8,559円8,559円3,778円 -2,144円2,256円1,137円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ首周り用品首周り用品-フィルム頭周り用品頭周り用品
色ミスティグレーミスティグレー----
JANコード45504548088524550454792687----
質量(g)120.000170.000----
トラスココード356-7968356-9449----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました