17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カッターマーカー2段ホルダー

通常単価(税別)
6,165
税込単価
6,782
通常出荷日:1日目

【特長】・軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量・腰への負担を大幅に軽減します・質感:しなやかな手触り...

詳細を確認
  • 黒金
  • JANコード
    4952520414200
  • トラスココード
    576-0611
  • 奥行(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    230
  • 幅(mm)
    45
  • 質量(g)
    124.000
  • 材質1
    人工皮革
  • ベルト通し幅(mm)
    65

型番:

AH-13BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AH-13BGの仕様・寸法情報

黒金
JANコード
4952520414200
トラスココード
576-0611
奥行(mm)
75
高さ(mm)
230
幅(mm)
45
質量(g)
124.000
材質1
人工皮革
ベルト通し幅(mm)
65
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AH-13BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,165
( 6,782 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量
・腰への負担を大幅に軽減します
・質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています
・耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました
・カッターナイフやマーカーの収納に最適です
【材質】
・人工皮革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッターマーカー2段ホルダーの型番AH-13BGのページです。 型番AH-13BGに関する仕様情報を記載しております。
カッターマーカー2段ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッターマーカー2段ホルダー
圧着2段ホルダー
布製ホルダー 電動ドライバー用
ニッパ・電ドラホルダー
VAストリッパホルダー
ホルダー2段 LIGHT PU LEASER SERIES
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格6,1656,7794,0177,1037,3966,406
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
黒金黒金黒・オレンジ黒金黒金80
JANコード495252041420049525204141944952520413029495252041427949525204141874952520414354
トラスココード576-0611576-0624183-3915576-0609576-2099551-9662
奥行(mm)751006085100220
高さ(mm)230260300235245-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト