17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビスカップ

通常単価(税別)
3,698
税込単価
4,068
通常出荷日:1日目

【特長】・軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量・腰への負担を大幅に軽減します・質感:しなやかな手触り...

詳細を確認
  • 黒金
  • 奥行(mm)
    100
  • 幅(mm)
    100
  • 材質1
    人工皮革
  • ベルト通し幅(mm)
    70
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
4952520414156
576-2131
150
97.000
1個
4952520414163
576-2100
200
107.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,698
( 4,068 )
1日目
3,698
( 4,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量
・腰への負担を大幅に軽減します
・質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています
・耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました
・ビスやネジなど、細かい部品の収納に最適です
【材質】
・人工皮革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビスカップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビスカップ
VAストリッパホルダー
ニッパ・電ドラホルダー
圧着2段ホルダー
布製ホルダー 電動ドライバー用
カッターマーカー2段ホルダー
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格3,6987,3967,1036,7794,0176,165
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
黒金黒金黒金黒金黒・オレンジ黒金
奥行(mm)100100851006075
幅(mm)1008045409545
材質1人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革ポリエチレン(PE)人工皮革
ベルト通し幅(mm)706565655065

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト