17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シノラチェホルダー

通常単価(税別)
5,4005,871
税込単価
5,9406,458
通常出荷日:1日目

【特長】・軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量・腰への負担を大幅に軽減します・質感:しなやかな手触り...

詳細を確認
  • 黒金
  • 材質1
    人工皮革
  • ベルト通し幅(mm)
    65
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4952520414316
576-2128
60
220
40
80.000
1個
4952520414323
576-2132
75
250
55
129.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,400
( 5,940 )
1日目
5,871
( 6,458 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量
・腰への負担を大幅に軽減します
・質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています
・耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました
【材質】
・人工皮革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シノラチェホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シノラチェホルダー
腰袋,色:ブラック・ゴールド
ニッパ・電ドラホルダー
ビスカップ
建築薄型腰袋
圧着2段ホルダー
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格5,400-3,000 -7,1033,6987,719 -6,779
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
黒金黒金黒金黒金黒金黒金
材質1人工皮革ポリ塩化ビニル(PVC)人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革
ベルト通し幅(mm)657065707065

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト