17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドゥ・ウォール

通常単価(税別)
2,475円~8,819円
税込単価
2,723円~9,701円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・飛沫感染対策の衝立(ついたて)、パーテーションとしてご利用いただけます【材質】・PET

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

台置き・差込兼用タイプ 使用例

DWT4-0770S仕様図(下部空間=高さ15mm)

DWT4-0960M仕様図(下部空間=高さ25mm)

床置きタイプ 使用例

DWT4-1270M仕様図(下部空間=高さ25mm)

DWT5-0960L17仕様図(下部空間=高さ170mm)

受付・台置きタイプ 使用例

DWT5-0962L仕様図(下部空間=高さ130mm)

DWT5-1270L17仕様図(下部空間=高さ170mm)

台置き専用タイプ 使用例

DWT5-08125L30仕様図(下部空間=高さ300mm)

DWT6-0340S仕様図

台置きフラットタイプ 使用例

DWT6-0450S仕様図

DWT6-0550S仕様図

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
台置き・差込兼用
120
690
700
1190.000
255-7601
5個
台置き・差込兼用
180
920
600
1400.000
255-7582
5個
台置き・差込兼用
180
1195
700
2040.000
255-7595
5個
床置き
160
850
1560
3420.000
255-7602
5個
受付・台置き
160
920
770
1800.000
255-7583
5個
台置き専用
190
930
625
1350.000
255-7598
5個
受付・台置き
160
1195
870
2440.000
255-7597
5個
台置きフラット
120
325
430
350.000
255-7594
1個
台置きフラット
120
390
490
450.000
255-7587
1個
台置きフラット
120
490
490
540.000
255-7599
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,208円
( 4,629円 )
7日目
4,208円
( 4,629円 )
7日目
5,163円
( 5,679円 )
7日目
8,819円
( 9,701円 )
7日目
5,648円
( 6,213円 )
7日目
4,208円
( 4,629円 )
7日目
6,604円
( 7,264円 )
7日目
2,475円
( 2,723円 )
1日目
2,592円
( 2,851円 )
1日目
2,710円
( 2,981円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛沫感染対策の衝立(ついたて)、パーテーションとしてご利用いただけます
【材質】
・PET

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドゥ・ウォールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドゥ・ウォール
ベルトパーテーション
岡田 アルミフラットバー 4m 4×30
岡田 アルミ不等辺角パイプ 4m 2X25X50
MPシステムパネル MP-1512A(GR)
ベルトパーテーションスタンド ベルト
メーカーDAIICHI OMIYA日本緑十字社岡田装飾金物岡田装飾金物株式会社弘益テラモト
通常価格2,475円-8,485円 -8,349円13,871円36,236円16,948円 -
通常出荷日1日目〜4日目8日目8日目19日目1日目〜
種類パーティーション-関連部品関連部品-パーティーション
厚さ(mm)1.5-----
色透明-----
材質1PET-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト