ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ切りオイル 183001~183004

通常単価(税別)
5,726円~164,633円
税込単価
6,299円~181,096円
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】・JWWAK137日本水道協会規格品です・ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

型式

最小発注数量
4
4514706030132
222-1977
4000
50WR4
1個
10
4514706030149
307-3009
10000
50WR10
1個
16
4514706030156
222-1985
16000
50WR16
1個
200
4514706030163
852-1359
200000
50W200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,726円
( 6,299円 )
19日目
10,730円
( 11,803円 )
19日目
14,653円
( 16,118円 )
19日目
164,633円
( 181,096円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JWWAK137日本水道協会規格品です
・ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです
【用途】
・上水道配管加工用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ切りオイル 183001~183004のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ切りオイル 183001~183004
上水道配管用 ねじ切りオイル白
1.0L エンジンオイル(2サイクル用)
ねじ切り機用切削油
手動式ラチェットねじ切りセット
Asada ねじ切り機用パイプカッター替刃
メーカーレッキス工業アサダエスコMCCコーポレーションリジッドアサダ
通常価格5,726円-2,602円 -2,093円6,649円180,305円3,556円
通常出荷日8日目〜1日目〜3日目1日目4日目5日目
商品タイプねじ切り機用切削油ねじ切り機用切削油-ねじ切り機用切削油ねじ切り機(手動タイプ)-
本体・関連商品関連商品本体-本体本体-
詳細タイプ上水道管用オイル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト