17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型パイプマシン

通常単価(税別)
232,599369,000特別価格
税込単価
255,859405,900特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています・小型・軽量で高速ねじ切りが可能です・二重絶...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    標準付属ダイヘッド

    標準付属チェーザ

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    消費電力(W)

    無負荷回転数(min[[の-1乗]])

    奥行(mm)

    幅(mm)

    タンク容量(L)

    ねじ切能力

    適合ダイヘッド

    電源コード長さ(m)

    最小発注数量
    自動1/2~1
    1/2~3/4、1
    4514706084036
    125-6452
    19800
    400
    55
    329
    440
    1.5
    8A~25A(1/4B~1B)
    NS25AD8A-10A
    1.7
    1個
    手動1/2~1 1/2
    1/2~3/4、1~1 1/2
    4514706017010
    298-1653
    32500
    500
    56
    -
    -
    -
    15A~40A(1/2B~1-1/2B)
    -
    3
    1個
    自動1/2~3/4、1~1 1/2
    1/2~3/4、1~1 1/2
    4514706017041
    298-1661
    32500
    500
    56
    -
    -
    -
    15A~40A(1/2B~1-1/2B)
    -
    3
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    232,599183,822
    ( 202,204 )
    19日目
    280,750232,966
    ( 256,263 )
    19日目
    369,000300,993
    ( 331,092 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています
    ・小型・軽量で高速ねじ切りが可能です
    ・二重絶縁モーターを採用しています

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型パイプマシンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    小型パイプマシン
    パイプマシン
    パイプマシン用パーツ
    ニップルアタッチメント(レッキス パイプマシン用)
    パイプマシン搭載型グルービング
    パイプマシン Zシリーズ(ダイヘッド・チェーザなしタイプ)
    メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
    通常価格232,599-443,156 -2,56124,667 -198,000207,875 -
    通常出荷日4日目〜4日目〜在庫品1日目19日目5日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト