ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプマシン搭載型グルービング

  • 商品タイプ
    ねじ切り機用パーツ
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 詳細タイプ
    ポータブルグルーバM
  • 標準仕様
    配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A
  • JANコード
    4514706063581
  • トラスココード
    270-0158
  • 質量(g)
    12000
  • 型式
    RGRO
  • セット内容
    コネクティングシャフト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

341601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

341601の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ切り機用パーツ
本体・関連商品
関連商品
詳細タイプ
ポータブルグルーバM
標準仕様
配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A
JANコード
4514706063581
トラスココード
270-0158
質量(g)
12000
型式
RGRO
セット内容
コネクティングシャフト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
341601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,571円
( 186,528円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます(別売マウントベースが必要)
・抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます
・溝深さ調整が簡単にできます
【用途】
・配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工
【セット内容】
・コネクティングシャフト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプマシン搭載型グルービングの型番341601のページです。 型番341601に関する仕様情報を記載しております。
パイプマシン搭載型グルービングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプマシン搭載型グルービング
パイプねじ切り機 ベビーリード型
電子制御回路内蔵型パイプマシン
REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)
ねじ切り機用パイプカッター替刃
新タイプスペーサ
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格169,571円37,467円601,726円4,255円4,255円7,563円
通常出荷日5日目19日目19日目50日目19日目19日目
商品タイプねじ切り機用パーツねじ切り機(手動タイプ)ねじ切り機-ねじ切り機用パーツ-
本体・関連商品関連商品本体本体-関連商品-
詳細タイプポータブルグルーバM---マシン用カッター替刃-
標準仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80A-----
JANコード451470606358145147060231654514706017539451470601404045147060140264514706063505
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました