ファクトリーサプライ用品技術窓口

木製額縁 コスモス

通常単価(税別)
2,231円
税込単価
2,454円
通常出荷日:1日目

【特長】・フラットなフレームでどのような写真にもマッチする、使いやすい木製額縁です・写真を引き立てるシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    透明板素材:ガラス、枠:木製
  • フレーム外径寸法(mm)
    349×399
  • 収納用紙寸法(mm)
    254×305
  • 枠色
    ナチュラル
  • JANコード
    4961607503089
  • 質量(g)
    1040.000
  • トラスココード
    414-2611
  • 商品タイプ詳細
    木製額縁 コスモス 4切

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本品は額縁のみとなります。画像にある写真は含まれません。

型番:

MCM-4-NA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MCM-4-NAの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
透明板素材:ガラス、枠:木製
フレーム外径寸法(mm)
349×399
収納用紙寸法(mm)
254×305
枠色
ナチュラル
JANコード
4961607503089
質量(g)
1040.000
トラスココード
414-2611
商品タイプ詳細
木製額縁 コスモス 4切
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCM-4-NA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,231円
( 2,454円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットなフレームでどのような写真にもマッチする、使いやすい木製額縁です
・写真を引き立てるシンプルなデザインで、シチュエーションを問わずお使いいただけます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本品は額縁のみとなります。画像にある写真は含まれません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木製額縁 コスモスの型番MCM-4-NAのページです。 型番MCM-4-NAに関する仕様情報を記載しております。
木製額縁 コスモスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木製額縁 コスモス
ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m
ユニット 無地黒板 木製 600×900mm
光 木製枠スタンドポスターパネル
額縁 天然ヒノキ 賞状A4 カ-253
額縁 アルミ A3 シルバー カ-2RA3C
メーカーケンコーユニットユニット光コクヨコクヨ
通常価格2,231円1,481円8,294円18,623円2,943円4,177円
通常出荷日1日目6日目6日目6日目5日目5日目
商品タイプその他-黒板---
材質(本体)透明板素材:ガラス、枠:木製-木製---
フレーム外径寸法(mm)349×399-----
収納用紙寸法(mm)254×305-----
枠色ナチュラル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました