ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オフィスチェア 専用肘 FCC-A【2個入り】

通常単価(税別)
6,135円
税込単価
6,749円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・体圧分散オフィスチェア用肘FCC-Aです・色:ブラック・JANコード:498999967...

詳細を確認

型番:

FCC-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)
-閉じる

FCC-Aの仕様・寸法情報

トラスココード
207-4536
JANコード
4989999673258
質量(g)
2800.0
色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
FCC-A
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,135円
( 6,749円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・体圧分散オフィスチェア用肘FCC-Aです
・色:ブラック
・JANコード:4989999673258

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア 専用肘 FCC-Aの型番FCC-Aのページです。 型番FCC-Aに関する仕様情報を記載しております。
オフィスチェア 専用肘 FCC-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェア 専用肘 FCC-A
オフィスチェア VIENTO専用肘
メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK
疲労軽減クッション 丸型
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付
オフィスチェア(固定脚)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,135円5,931円26,894円8,422円37,638円16,364円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
トラスココード207-4536160-7604160-7599160-6695414-3744503-5732
JANコード498999967325849899990220634989999022964498999902239149899991853004989999755404
質量(g)2800.02200.015000420.000175006300
色ブラックブラックブラックネイビー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました